Komponentenreferenz
Handling von Metallteilen
Schwenk- und Drehmodule | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau | Metall

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
Drehverteiler
Serie DVR

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
- Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
1. 2-Backen-Parallelgreifer

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
3. Drehverteiler

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
- Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
Aufgabe & Lösung
- In der Anlage sind Drehverteiler, Schwenkeinheit und ein 2-Backen-Parallelgreifer der Zimmer Group verbaut
- Der Drehverteiler reduziert die Momentenbelastung des Roboters sowie das Risiko von Kabelbrüchn oder Störkonturen durch die Stromversorgungsleitung
- Die Schwenkeinheit verfügt über Endlagendämpfung, wodurch Bewegungen schneller ausgeführt werden können
- Der pneumatische Greifer vereint Präzision, Robustheit und lange Lebensdauer
Verbaute Standardkomponenten